1/4" - 2", MM, FULL-PORT, ISO228
Suitable for all domestic systems, heating or sanitary, compressed air, in general with any kind of non-corrosive fluid. Full bore ball valve with threaded connection Female/Female and/or Male/Female and/or Male/Male UNI ISO 228. Available with steel lever or aluminum T-handle.
S90 MM BRASS BALL VALVE (red lever)
S90B22 1/4"
S90C22 3/8”
S90D22 1/2"
S90E22 3/4"
S90F22 1"
S90G22 1 1/4"
S90H22 1 1/2"
S90I22 2"
S90 MM BRASS BALL VALVE (red t-handle)
S90C27 3/8”
S90D27 1/2"
S90E27 3/4"
S90F27 1"
S90 MM BRASS BALL VALVE (black t-handle)
S90D27K 1/2"
S90E27K 3/4"
S90F27K 1"
S90 MM BRASS BALL VALVE (lockable handle)
S90C29 3/8”
S90D29 1/2"
Alueellinen saatavuus
| Aasia | Eurooppa | Oseania | Etelä-Amerikka | Afrikka | Pohjois-Amerikka |
|---|---|---|---|---|---|
Arabiemiirikunnat | Alankomaat | Australia | Brasilia | Egypti | Guatemala |
Armenia | Belgia | Uusi-Seelanti | Chile | Etelä-Afrikka | Meksiko |
Azerbaidžan | Bosnia ja Hertsegovina | Ecuador | Ghana | Panama | |
Bahrain | Bulgaria | Peru | Marokko | Trinidad ja Tobago | |
Bangladesh | Espanja | Uruguay | Mauritius | Yhdysvallat | |
Etelä-Korea | Islanti | Nigeria | |||
Filippiinit | Italia | Reunion | |||
Hong Kong | Itävalta | ||||
Indonesia | Kreikka | ||||
Intia | Kroatia | ||||
Irak | Kypros | ||||
Iran | Latvia | ||||
Israel | Liettua | ||||
Japani | Luxemburg | ||||
Jordania | Malta | ||||
Kambodža | Moldova | ||||
Kazakstan | Norja | ||||
Kiina | Portugali | ||||
Kuwait | Puola | ||||
Libanon | Ranska | ||||
Malesia | Romania | ||||
Mongolia | Ruotsi | ||||
Pakistan | Saksa | ||||
Qatar | Slovakia | ||||
Saudi-Arabia | Slovenia | ||||
Singapore | Suomi | ||||
Sri Lanka | Sveitsi | ||||
Syyria | Tanska | ||||
Taiwan | Tsekin tasavalta | ||||
Thaimaa | Ukraina | ||||
Turkki | Unkari | ||||
Vietnam | Venäjä | ||||
Viro | |||||
Yhdistynyt kuningaskunta |