Julkaise tuotteesi
Light Duty Ultra Low Nox Power Vent Gas Water Heater

Light Duty Ultra Low Nox Power Vent Gas Water Heater

Light Duty Ultra Low NOx Power Vent water heaters from Bradford White are the solution to installations that lack access to a standard chimney and where an outside wall for ventilation is not readily accessible. They offer greater installation flexibility with their ability to vent through a wall or roof, with either 3" or 4" PVC, ABS or CPVC.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebradfordwhite-0056
  • TuoteperheCommercial
  • TuoteryhmäTank Type Gas - Ultra Low NOx
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-12-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat