Julkaise tuotteesi
Electriflex™ HD (Heavy Duty) Commercial Electric Water Heater

Electriflex™ HD (Heavy Duty) Commercial Electric Water Heater

5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)
The Heavy Duty models come in 50, 80 and 119 gallon capacity tanks with an input as high as 54 kW and the option for ASME construction. Perfect for commercial applications with high hot water demand. They are also field convertible for various wiring configurations.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebradfordwhite-electriflex-hd
  • TuoteperheCommercial
  • TuoteryhmäTank Type Electric
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • IFC-luokitusHöyrystin
  • UNSPSC-nimiCommercial water heaters
  • UNSPSC-koodi40101826
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater heaters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass-numero23-31 29 00
  • OmniClass-nimikeHot Water Heaters

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat