Julkaise tuotteesi
PC® Powerful Compact Electric Water Heater

PC® Powerful Compact Electric Water Heater

Offering two gallons of stored hot water capacity, the PC® is a small unit that fits under a sink or other tight space. It provides hot water at locations where demand is low or distance from the main water heater is great.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebradfordwhite-pc-powerful-electric
  • TuoteperheResidential
  • TuoteryhmäTank Type Electric
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • UNSPSC-nimiDomestic water heaters
  • UNSPSC-koodi40101825
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 -kuvausElectric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 33 30
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential, Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass-numero23-31 29 00
  • OmniClass-nimikeHot Water Heaters

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat