Julkaise tuotteesi
Solar Saver® Open Loop Electric Back Up (MS)

Solar Saver® Open Loop Electric Back Up (MS)

These models are appropriate for open system applications, where water from a solar collector is pumped into the tank, directly heating the potable water (no internal heat exchange coil). These models conatin a back up electrical heating element. For installation flexibility, alternate collector supply and return connections are provided on the 80 and 119-gallon models.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebradfordwhite-solar-saver-open-loop
  • TuoteperheResidential
  • TuoteryhmäSolar
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • IFC-luokitusHöyrystin
  • UNSPSC-nimiDomestic water heaters
  • UNSPSC-koodi40101825
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater heaters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeElectric Domestic Water Heaters
  • OmniClass-numero23-31 29 00
  • OmniClass-nimikeHot Water Heaters

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat