Julkaise tuotteesi
Ultra Low NOx Damper Atmospheric Vent Gas Models

Ultra Low NOx Damper Atmospheric Vent Gas Models

These Residential Ultra Low NOx Damper models feature an automatic flue damper that helps to reduce stand-by heat loss.The flue damper, combined with additional insulation and heat traps, helps these units achieve one of the highest Uniform Energy Factor (UEF) ratings of our Ultra Low NOx atmospheric vent models.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebradfordwhite-URG2D
  • TuoteperheResidential
  • TuoteryhmäTank Type Gas - Ultra Low NOx
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • IFC-luokitusHöyrystin
  • ETIM-koodiEC000392
  • ETIM-nimiInstantaneous water heater
  • UNSPSC-nimiDomestic water heaters
  • UNSPSC-koodi40101825
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96_34
  • Uniclass 2015 -kuvausGas-fired storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 34 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential, Atmospheric, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass-numero23-31 29 00
  • OmniClass-nimikeHot Water Heaters