Julkaise tuotteesi
Door hinges model 2010

Door hinges model 2010

Concealed hinges for doors, water resistant (Pa66 + Stainless steel 304L)
Tekniset tiedot
  • minimum door thickness 31 mm; load capacity up to 60kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCEAM_hinges_model2010
  • TuoteperheDoor hinges
  • TuoteryhmäDoor hinges 2010
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)89
  • Leveys (mm)25
  • Syvyys (mm)27.3
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliPolyamidi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiDoors
  • UNSPSC-koodi301715
  • OmniClass-numero23-17 11 00
  • OmniClass-nimikeDoors