Julkaise tuotteesi
Door hinges model 929

Door hinges model 929

It hides in your cabinet creating magnificent design, here is the first adjustable 3D hinge by Ceam dedicated to the world of furniture
Tekniset tiedot
  • minimum door thickness 18 mm; load capacity up to 24kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCEAM_hinges_model929
  • TuoteperheDoor hinges
  • TuoteryhmäDoor hinges 929
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)76
  • Leveys (mm)14
  • Syvyys (mm)15
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSinkki
  • Toissijainen materiaaliKuitulasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiDoors
  • UNSPSC-koodi301715
  • OmniClass-numero23-17 11 00
  • OmniClass-nimikeDoors