Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
ceam-amadeo/products/bb305184-e1f2-47c0-a4be-6a06f5ea151f
Koti
Luokat
Ovet
Hardware
Door hinges model 1428
Saatavana Yhdysvallat
Ceam Amadeo
Seuraa
Door hinges model 1428
Slim, elegant and resistant, 1428 is the the hinge 18mm thick suitable for panels > 22mm thick. Use it on your cabinets or in your light interior doors!
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
minimum door thickness 18 mm; load capacity up to 25kg
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
CEAM_hinges_model1428
Tuoteperhe
Door hinges
Tuoteryhmä
Door hinges 1428
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2025-04-29
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
104
Leveys (mm)
18
Syvyys (mm)
18
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.ceamitalia.it/en/door-hinges/1428/
Tuotesertifiointi
https://www.ceamitalia.it/en/certifications/
Tekninen kuvaus
https://www.ceamitalia.it/wp-content/uploads/2024/10/1428_Web_IT.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Sinkki
Suunniteltu:
Italia
Valmistettu:
Italia
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Ovet - Hardware
OmniClass-numero
23-17 11 00
OmniClass-nimike
Doors
Samankaltaisia tuotteita
Ceam Amadeo
Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg
Lataa
Ceam Amadeo
Door hinges model 2010
Lataa
Ceam Amadeo
Door hinges model 929
Lataa
Ceam Amadeo
Door hinges model 1431; load capacity up to 120kg
Lataa
Ceam Amadeo
Door hinges model 1080 glass; load capacity up to 60kg
Lataa
Ceam Amadeo
Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg
Lataa