Julkaise tuotteesi
Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg

Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg

3D concealed hinges: Only 257g for the glass fiber version of the reversible hinge for doors from 35 to 45mm thick. With a gap between the two wings of 23mm, 1230s is the ideal solution for reversible doors or to go around skirting boards or trims or claddings.
Tekniset tiedot
  • minimum door thickness 35 mm; load capacity up to 60kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCEAM_hinges_model1330s
  • TuoteperheDoor hinges
  • TuoteryhmäDoor hinges 1330
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)130
  • Leveys (mm)30
  • Syvyys (mm)21
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSinkki
  • Toissijainen materiaaliKuitulasi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiDoors
  • UNSPSC-koodi301715
  • OmniClass-numero23-17 11 00
  • OmniClass-nimikeDoors