Julkaise tuotteesi
Alvea 120x46

Alvea 120x46

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

Tekniset tiedot
  • Codici, colori e finiture

    06 2121 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

    06 2121 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAlvea-lavabo-120x46-cod-0621211001
  • TuoteperheAlvea
  • TuoteryhmäBasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-04-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)160
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)460
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliFireclay
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)27
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011550
  • ETIM-nimiWashbasin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 11
  • OmniClass-nimikeSingle Sinks
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText