Julkaise tuotteesi
Alvea 50x38
Alvea 50x38
Alvea 50x38
Alvea 50x38
Alvea 50x38
Alvea 50x38
Alvea 50x38

    Alvea 50x38

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad incasso.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot

    • 0624500001 Bianco
      0624500021 Bianco Satinato
      0624500022 Nero Satinato
      0624500023 Cemento Satinato
      0624500029 Sabbia Satinato
      0624500030 Lino Satinato
      0624500032 Tortora Satinato



    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAlvea_50x38_incasso_0624500001
    • TuoteperheAlvea
    • TuoteryhmäBasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-10-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)140
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)380
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)10
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010459
    • ETIM-nimiWashbasin top
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks