Julkaise tuotteesi
Alvea 53x36 Bidet
Alvea 53x36 Bidet
Alvea 53x36 Bidet
Alvea 53x36 Bidet

    Alvea 53x36 Bidet

    Bidet sospeso monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • Codici, colori e finiture

      06 1853 1001 Bianco lucido

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteALVEA_bidet_sospeso_54X36_0618531001
    • TuoteperheAlvea
    • TuoteryhmäBidet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)280
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)530
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)18
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010126
    • ETIM-nimiBidet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets