Julkaise tuotteesi
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50

    Ceramic Top 125x50

    Piano in ceramica autoportante predisposto per rubinetteria da piano o parete.


    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 08 3125 0001 Bianco lucido

      08 3125 0021 Bianco satinato

      08 3125 0022 Nero satinato

      08 3125 0023 Cemento satinato

      08 3125 0032 Tortora satinato

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCeramic_Top_125x50_0831250001
    • TuoteperheCeramic Top
    • TuoteryhmäCeramic Top
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2020-06-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)110
    • Leveys (mm)1250
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)26
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011384
    • ETIM-nimiWashbasin top cabinet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks