Julkaise tuotteesi
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50
Ceramic Top 150x50

    Ceramic Top 150x50

    Piano in ceramica autoportante per installazione doppio lavabo. Predisposto per rubinetteria da piano o parete.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 08 3151 0001 Bianco lucido

      08 3151 0021 Bianco satinato

      08 3151 0022 Nero satinato

      08 3151 0023 Cemento satinato

      08 3151 0032 Tortora satinato

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCeramic_Top_150x50_0831510001
    • TuoteperheCeramic Top
    • TuoteryhmäCeramic Top
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2021-11-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)170
    • Leveys (mm)1500
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliFireclay
    • Toissijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)34
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010459
    • ETIM-nimiWashbasin top
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks