Julkaise tuotteesi
Ceramic Top 50x30 (DX)
Ceramic Top 50x30 (DX)
Ceramic Top 50x30 (DX)
Ceramic Top 50x30 (DX)
Ceramic Top 50x30 (DX)

    Ceramic Top 50x30 (DX)

    Piano in ceramica autoportante predisposto per rubinetteria da piano o parete. 

    Installazione lavabo a destra.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • Codici, colori e finiture 

      08 3053 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3053 0021 Bianco satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3053 0022 Nero satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3053 0023 Cemento satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3053 0029 Sabbia satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3053 0032 Tortora satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3053 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3053 1021 Bianco satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3053 1022 Nero satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3053 1023 Cemento satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3053 1029 Sabbia satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3053 1032 Tortora satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCeramic_Top_50x30_DX_0830531001
    • TuoteperheCeramic Top
    • TuoteryhmäCeramic Top
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2026-04-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)97
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)300
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011384
    • ETIM-nimiWashbasin top cabinet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 17
    • OmniClass-nimikeSink Components