Julkaise tuotteesi
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32

    Comfort 64x32

    Orinatoio Rimless.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 09 3264 1001 Bianco lucido. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 1021 Bianco satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 1022 Nero satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 0001 Bianco lucido. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 0021 Bianco satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 0022 Nero satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCOMFORT_orinatoio_64x32_0932641001
    • TuoteperheComfort
    • TuoteryhmäUrinal
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-07-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)640
    • Leveys (mm)350
    • Syvyys (mm)320
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)19
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiUrinals
    • UNSPSC-koodi30181506
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Urinals
    • OmniClass-numero23-31 21 00
    • OmniClass-nimikeUrinals
    • CSI UniFormat II -koodiC10
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION