Julkaise tuotteesi
Elice 45x35
Elice 45x35

    Elice 45x35

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • Codici, colori e finiture 

      04 2045 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2045 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 fori rubinetteria.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteELICE_lavabo_sospeso_45x35_0420450001
    • TuoteperheElice
    • TuoteryhmäElice
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)160
    • Leveys (mm)450
    • Syvyys (mm)350
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)10
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 11
    • OmniClass-nimikeSingle Sinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText