Julkaise tuotteesi
Ceramic Top 75x50
Ceramic Top 75x50
Ceramic Top 75x50
Ceramic Top 75x50
Ceramic Top 75x50
Ceramic Top 75x50

    Ceramic Top 75x50

    Piano in ceramica autoportante predisposto per rubinetteria da piano o parete.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 08 3075 0001 Bianco lucido

      08 3075 0021 Bianco satinato

      08 3075 0022 Nero satinato

      08 3075 0023 Cemento satinato

      08 3075 0032 Tortora satinato

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCeramic_Top_75x50_0831750001
    • TuoteperheCeramic Top
    • TuoteryhmäCeramic Top
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2020-06-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)110
    • Leveys (mm)750
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)14
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011384
    • ETIM-nimiWashbasin top cabinet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks