Julkaise tuotteesi
Comfort 61x31
Comfort 61x31

    Comfort 61x31

    Orinatoio

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 09 3261 0001 Bianco lucido.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCOMFORT_orinatoio_61x31_0932610001
    • TuoteperheComfort
    • TuoteryhmäUrinal
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-07-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)610
    • Leveys (mm)250
    • Syvyys (mm)275
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)10
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiUrinals
    • UNSPSC-koodi30181506
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Urinals
    • OmniClass-numero23-31 21 00
    • OmniClass-nimikeUrinals
    • CSI UniFormat II -koodiC10
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION