Julkaise tuotteesi
Comfort 70x36 Wc
Comfort 70x36 Wc

    Comfort 70x36 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 09 1170 0001 Bianco lucido

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCOMFORT_wc_sospeso_70x36_0911700001
    • TuoteperheComfort
    • TuoteryhmäComfort
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-07-26
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)32
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiToilets
    • UNSPSC-koodi30181505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiC10
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION