Julkaise tuotteesi
Elice 54x36 Wc UP-FIX
Elice 54x36 Wc UP-FIX
Elice 54x36 Wc UP-FIX

    Elice 54x36 Wc UP-FIX

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech 3.0 e sistema di fissaggio dall’alto Up-Fix.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • Codici, colori e finiture 

      04 1154 0001 Bianco lucido

      04 1154 0021 Bianco satinato

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteElice_wc_up-fix_sospeso_54x36_0411540001
    • TuoteperheElice
    • TuoteryhmäElice
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)310
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)540
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)26
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets