Julkaise tuotteesi
Green 55x37 Wc
Green 55x37 Wc

    Green 55x37 Wc

    WC filo parete con sistema di scarico Silentech e fissaggio a parete nascosto. Scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica non a corredo.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 04 1235 0001 Bianco lucido

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGREEN_wc_terra_55x37_0412350001
    • TuoteperheGreen
    • TuoteryhmäWC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)410
    • Leveys (mm)370
    • Syvyys (mm)370
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)32
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011289
    • ETIM-nimiToilet closet
    • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWC systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets