Julkaise tuotteesi
Italy 61x51
Italy 61x51

    Italy 61x51

    4.0 / 5 tähteä4.0(5 arvostelua)

    Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria, con troppopieno. Installazione ad incasso.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 07 2561 1001 Bianco lucido

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteITALY_lavabo_incasso_61x51_0725611001
    • TuoteperheItaly
    • TuoteryhmäBasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-07-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)200
    • Leveys (mm)610
    • Syvyys (mm)510
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)11
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiC10
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION