Julkaise tuotteesi
Italy 57x42
Italy 57x42

    Italy 57x42

    Lavabo con troppopieno. Installazione sottopiano.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 07 2757 0001 Bianco lucido

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteITALY_lavabo_sottopiano_57x42_0727570001
    • TuoteperheItaly
    • TuoteryhmäBasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-12-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)200
    • Leveys (mm)570
    • Syvyys (mm)420
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)10
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiC10
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION