Julkaise tuotteesi
Italy 52x37 Wc
Italy 52x37 Wc

    Italy 52x37 Wc

    Wc filo parete con sistema di scarico Silentech e fissaggio a parete nascosto. Scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 07 1252 0001 Bianco lucido



    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteITALY_wc_terra_52x37_0712520001
    • TuoteperheItaly
    • TuoteryhmäWC
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2020-10-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)420
    • Leveys (mm)370
    • Syvyys (mm)520
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)28
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiToilets
    • UNSPSC-koodi30181505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiC10
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION