Julkaise tuotteesi
Premium 100x47
Premium 100x47
Premium 100x47
Premium 100x47

    Premium 100x47

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, ad appoggio, su mobile o struttura in metallo.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 02 2100 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2100 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2100 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2100 2001 Bianco lucido - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      02 2100 2021 Bianco satinato - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      02 2100 2022 Nero satinato - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      02 2100 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

      02 2100 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

      02 2100 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePREMIUM_lavabo_sospeso_100x47_0221001001
    • TuoteperhePremium
    • TuoteryhmäBasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)155
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)470
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)26
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 11
    • OmniClass-nimikeSingle Sinks