Julkaise tuotteesi
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25

    Premium 50x25

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso sui due lati lunghi, ad appoggio o su mobile.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 02 2052 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1023 Cemento satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1032 Tortora satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0023 Cemento satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0032 Tortora satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePREMIUM_lavabo_sospeso_50x25_0220521001
    • TuoteperhePremium
    • TuoteryhmäBasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-07-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)120
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)250
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)10
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks