Julkaise tuotteesi
Premium 55x35
Premium 55x35

    Premium 55x35

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 02 2055 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2055 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePREMIUM_lavabo_sospeso_55x35_0220551001
    • TuoteperhePremium
    • TuoteryhmäBasin
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2020-07-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)155
    • Leveys (mm)550
    • Syvyys (mm)350
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)13
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiC10
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION