Julkaise tuotteesi
Premium 80x47
Premium 80x47

    Premium 80x47

    New Premium 80x47 White Basin with Overflow

    Sink on the Left Hand side

    Special coating treatment Cataglaze ® fired at 1250°into the ceramics

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePREMIUM_lavabo_sospeso_80x47_0220841001
    • TuoteperhePremium
    • TuoteryhmäBasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)155
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)470
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)24
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks