Julkaise tuotteesi
Sfera 54x35 Bidet

Sfera 54x35 Bidet

Bidet sospeso monoforo con troppopieno.

Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

Tekniset tiedot
  • 05 1844 1001 Bianco lucido

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSFERA_bidet_sospeso_54x35_0518441001
  • TuoteperheSfera
  • TuoteryhmäWC
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-12-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)280
  • Leveys (mm)350
  • Syvyys (mm)540
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)18
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC010126
  • ETIM-nimiBidet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 -kuvausBidets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
  • OmniClass-numero23-31 23 00
  • OmniClass-nimikeBidets