Julkaise tuotteesi
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40

    Sfera 58x40

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad incasso o sottopiano.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 05 2458 0001 Bianco lucido

      05 2458 0021 Bianco satinato

      05 2458 0022 Nero satinato

      05 2458 0023 Cemento satinato

      05 2458 0028 Acqua satinato

      05 2458 0029 Sabbia satinato

      05 2458 0030 Lino satinato

      05 2458 0031 Seta satinato

      05 2458 0032 Tortora satinato

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSFERA_lavabo_incasso_58x40_H_14_0524580001
    • TuoteperheSfera
    • TuoteryhmäBasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)140
    • Leveys (mm)580
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)12
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks