Julkaise tuotteesi
Sfera 125x50
Sfera 125x50
Sfera 125x50
Sfera 125x50
Sfera 125x50

    Sfera 125x50

    Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria, senza troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 05 2126 0001 Bianco lucido

      05 2126 0021 Bianco satinato

      05 2126 0022 Nero satinato

      05 2126 0023 Cemento satinato

      05 2126 0032 Tortora satinato

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSFERA_lavabo_sospeso_125x50_521260001
    • TuoteperheSfera
    • TuoteryhmäBasin
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2021-07-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)140
    • Leveys (mm)1250
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)30
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiC10
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText