Julkaise tuotteesi
Sfera 60x50
Sfera 60x50
Sfera 60x50
Sfera 60x50
Sfera 60x50

    Sfera 60x50

    Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria, senza troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 05 2061 0001 Bianco lucido

      05 2061 0021 Bianco satinato

      05 2061 0022 Nero satinato

      05 2061 0023 Cemento satinato

      05 2061 0032 Tortora satinato

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSFERA_lavabo_sospeso_60x50_0520610001
    • TuoteperheSfera
    • TuoteryhmäBasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-06-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)125
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)14
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010459
    • ETIM-nimiWashbasin top
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks