Julkaise tuotteesi
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc

    Sfera 55x35 Wc

    Wc traslato filo parete con sistema di scarico Silentech e fissaggio a parete nascosto. Scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica


    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 05 1455 0001 Bianco lucido

      05 1455 0021 Bianco satinato

      05 1455 0022 Nero satinato

      05 1455 0023 Cemento satinato

      05 1455 0028 Acqua satinato

      05 1455 0029 Sabbia satinato

      05 1455 0030 Lino satinato

      05 1455 0031 Seta satinato

      05 1455 0032 Tortora satinato

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSFERA_wc_terra_55x35_0514550001
    • TuoteperheSfera
    • TuoteryhmäWC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-07-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)410
    • Leveys (mm)350
    • Syvyys (mm)550
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)24
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011289
    • ETIM-nimiToilet closet
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 -kuvausToilets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets