Julkaise tuotteesi
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91

    Bathtub 176x91

    Vasca ovale freestanding in materiale composito con rivestimento in

    gelcoat antibatterico, realizzata in un unico pezzo, con troppopieno,

    completa di piletta in finitura con movimento a scatto e sifone a filo

    pavimento. Volume d’acqua 290 L.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • Codici, colori e finiture:

      72 3902 0021 Bianco satinato

      72 3902 0022 Nero satinato

      72 3902 0023 Cemento satinato

      72 3902 0028 Acqua satinato

      72 3902 0029 Sabbia satinato

      72 3902 0030 Lino satinato

      72 3902 0032 Seta satinato

      72 3902 0033 Tortora satinato

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteVasca_176x91_h_52_cod_7239020021
    • TuoteperheVasche
    • TuoteryhmäBathtub
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-06-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)520
    • Leveys (mm)1760
    • Syvyys (mm)910
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliComposite
    • Toissijainen materiaaliComposite
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)164
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs