Julkaise tuotteesi
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet

    Zero 55x35 Bidet

    Bidet filo parete monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a parete nascosto.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 01 1955 1001 Bianco lucido

      01 1955 1021 Bianco satinato

      01 1955 1022 Nero satinato

      01 1955 1023 Cemento satinato

      01 1955 1032 Tortora satinato

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteZERO_bidet_terra_55x35_0119551001
    • TuoteperheZERO
    • TuoteryhmäBidet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-11-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)410
    • Leveys (mm)350
    • Syvyys (mm)550
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)22
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010126
    • ETIM-nimiBidet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets