Julkaise tuotteesi
Zero 50x37

Zero 50x37

Lavabo con troppopieno. Installazione ad incasso.

Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

Tekniset tiedot
  • 01 2450 0001 Bianco lucido

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteZERO_lavabo_incasso_50x37_0124500001
  • TuoteperheZERO
  • TuoteryhmäBasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-07-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)170
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)370
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliFireclay
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)12
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011550
  • ETIM-nimiWashbasin
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiC10
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION