Julkaise tuotteesi
Zero 100x50
Zero 100x50

    Zero 100x50

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, incasso o su mobile.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • Codici, colori e finiture

      01 2100 1001   Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      01 2100 2001  Bianco lucido - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      01 2100 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteZERO_lavabo_sospeso_100x50_0121001001
    • TuoteperheZERO
    • TuoteryhmäBasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-12-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)170
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)30
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiC10
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText