Julkaise tuotteesi
Zero 60x37
Zero 60x37

    Zero 60x37

    Lavabo con troppopieno. Installazione ad incasso o sottopiano.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 01 2461 0001  Bianco lucido

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteZERO_lavabo_sottopiano_60x37_0124610001
    • TuoteperheZERO
    • TuoteryhmäBasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-07-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)160
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)370
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)11
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiC10
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION