Julkaise tuotteesi
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc

    Zero 55x35 Wc

    Wc traslato filo parete con sistema di scarico Silentech e fissaggio a parete nascosto. Scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 01 1455 0001 Bianco lucido

      01 1455 0021 Bianco satinato

      01 1455 0022 Nero satinato

      01 1455 0023 Cemento satinato

      01 1455 0032 Tortora satinato

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteZERO_wc_terra_55x35_0114550001
    • TuoteperheZERO
    • TuoteryhmäWC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-11-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)410
    • Leveys (mm)350
    • Syvyys (mm)550
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)30
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWC systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 19
    • OmniClass-nimikeWater Closets