Julkaise tuotteesi
ARCHITECT Towel Rack 78cm
Cosmic

ARCHITECT Towel Rack 78cm

Towel rack, 78 cm. A multitude of pieces come out of architectonic forms that dominate with their resistance. A comprehensive collection of accessories with a timeless and elegant design.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2050166
  • TuoteperheARCHITECT
  • TuoteryhmäACCESSORIES
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-02-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)45
  • Leveys (mm)780
  • Syvyys (mm)90
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKiillotettu kromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 -kuvausTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
  • OmniClass-numero23-31 25 25
  • OmniClass-nimikeTowel Bars
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings