Julkaise tuotteesi
PROJECT Brush-Holder
Cosmic

PROJECT Brush-Holder

Brush holder. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2510154
  • TuoteperhePROJECT
  • TuoteryhmäACCESSORIES
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-02-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)140
  • Leveys (mm)60
  • Syvyys (mm)90
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliKiillotettu kromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToothbrush holders
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • CSI UniFormat II -koodiE20
  • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS