Julkaise tuotteesi
FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm
Cosmic

FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm

Corner washbasin without trap 30x30x15
Tekniset tiedot
  • There are two washbasin options: bright and matte finish

    01 - Glossy
    02 - Matte

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite747xx0402
  • TuoteperheFANCY
  • TuoteryhmäWASHBASINS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKiinteä pinta
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)5.22
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_97
  • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin spouts
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Unit Modules
  • OmniClass-numero23-19 31 17 11
  • OmniClass-nimikeBathroom Units
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings