Julkaise tuotteesi
FANCY Right Washbasin Without Trap 60cm
Cosmic

FANCY Right Washbasin Without Trap 60cm

Right washbasin without trap (40x20x15 cm)

Tekniset tiedot
  • There are two washbasin options: bright and matte finish.

    01 - Glossy
    02 - Matte

    It possible to add a furniture with four finishes

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite747xx1001
  • TuoteperheFANCY
  • TuoteryhmäWASHBASINS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKiinteä pinta
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)7.33
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Unit Modules
  • OmniClass-numero23-19 31 17 11
  • OmniClass-nimikeBathroom Units
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings