Julkaise tuotteesi
IMPRIDAN 100
Danosa

IMPRIDAN 100

IMPRIDAN 100 is a organic-based bituminous painting specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets. Can be used both for horizontal and vertical surfaces. It complies with the specifications required by UNE 104-234 (type I)
Tekniset tiedot
  • PRESENTATION: - Cans: 30L - Output: 0.3 kg/m² - Product Code: 900002
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteimpridan
  • TuoteperheBituminous Waterproofing
  • TuoteryhmäBituminous Emulsion
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-08
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAsphalt
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
  • IFC-luokitusVälirakennuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_66_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBitumen primers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 11 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBituminous Dampproofing
  • OmniClass-numero23-13 39 31 13 17
  • OmniClass-nimikeCold Applied Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • CSI UniFormat II -koodiB30
  • CSI UniFormat II -nimikeROOFING