Julkaise tuotteesi
3453 Self-adhesive rectangular stainless steel mirror, H. 600mm
3453 Self-adhesive rectangular stainless steel mirror, H. 600mm
3453 Self-adhesive rectangular stainless steel mirror, H. 600mm
    DELABIE

    3453 Self-adhesive rectangular stainless steel mirror, H. 600mm

    Wall-mounted rectangular, "mirror" polished bacteriostatic 304 stainless steel mirror. Stainless steel thickness: 1mm. Self-adhesive. For installation on a flat surface. Unbreakable mirror. Dimensions: 1 x 600 x 400mm. 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3453
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäAccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-06-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)2334
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 -kuvausMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
    • OmniClass-numero23-21 37 13 15
    • OmniClass-nimikeMirrors

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka