Julkaise tuotteesi
510042N Double clothes hook
DELABIE

510042N Double clothes hook

Twin clothes hook. Wall-mounted coat hook made from high resistance white polyamide (Nylon). Bathroom coat hook with concealed fixings. Ø10mm tube. Dimensions: Ø 62 x 42mm. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite510042N
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)62
  • Leveys (mm)62
  • Syvyys (mm)42
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliNailon
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)32
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-21 15 19 13
  • OmniClass-nimikeCoat Hooks

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka