Julkaise tuotteesi
511516W Basic drop-down grab bar, white, L. 760mm
DELABIE

511516W Basic drop-down grab bar, white, L. 760mm

Basic drop-down grab bar Ø 32mm, for people with reduced mobility. Drop-down grab bar made from white powder-coated stainless steel for WCs or showers. Visible fixings, secured to wall by a 6-hole stainless steel plate. Wall plate thickness: 3.5mm. Dimensions: 760 x 300 x 100mm. 30-year warranty. CE marked. DOC M compliant.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite511516W
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessibility
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-04-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-25 45 11 25 15
  • OmniClass-nimikePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka