Julkaise tuotteesi
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"
Color Beyond Towel Rack 24"

    Color Beyond Towel Rack 24"

    The Color Beyond Towel Rack 24" takes a simple, two-post ladder form and gives it a colorful, CNC-machined finish, turning a purely functional piece into a deliberate design moment. Its open, minimal structure keeps towels visible and accessible without the bulk of a traditional bar or shelf.

    Well-suited for bathrooms without built-in storage, it also works well in kitchens, laundry rooms, pool houses, and mudrooms where hanging storage is needed. Available in a full range of colors, it can be specified to coordinate with Dutton Brown's hardware and lighting or stand alone as its own accent.

      Tekniset tiedot
      • Dimensions: Height: 24", Width: Variable, Depth: 6"

        Height: 610mm

        Depth: 152mm

        Weight: 4536g

        Primary material: Aluminum

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viitecolor-beyond-towel-rack-24-hardware
      • TuoteperheBeyond Towel Rack
      • TuoteryhmäTowel Racks
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2026-08-03
      • Painoksen numero1
      • Korkeus (mm)610
      • Syvyys (mm)152
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliAlumiini
      • Suunniteltu:Yhdysvallat
      • Valmistettu:Yhdysvallat
      • Nettopaino (kg)4536
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet

      Alueellinen saatavuus

      Pohjois-Amerikka
      Kanada
      Yhdysvallat